Публікуйте свої продукти
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Blade Adjustable Louver ELM811D
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Blade Adjustable Louver ELM811D
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Blade Adjustable Louver ELM811D

    The ELM811D Adjustable louver has a 4" deep frame and a 45 degree blade angle. It features:
    • 37% free area.
    • Low water penetration and low pressure drop.
    • Ideal suitability for air intake and exhaust applications that require tight shutoff.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrd-39
    • Сімейство продуктівExterior Louvers and Grilles
    • Група продуктівAdjustable Louvers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2009-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати