Публікуйте свої продукти
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME3625
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME3625
    Ruskin

    Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME3625

    The EME3625 Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver has a 3" deep frame and vertical blades.

    It features:

    • 45% free area.
    • Closely spaced vertical blades that prevent the penetration of wind-driven rain, reducing damage and additional operating expenses.
    • Less expensive than 4" and 6" wind-driven rain models.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrd-45
    • Сімейство продуктівFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Група продуктівWind-Driven Louvers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2009-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи

    Доступність регіону

    Північна Америка