Публікуйте свої продукти
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL845
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL845
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL845

    The ACL845 Stationary Acoustical louver has 8" deep blades and a 45 degree blade angle. Its construction can be either formed steel or formed aluminum. This model features:

    • 27% Free Area
    • Insulated blades which provide weather protection and sound attenuation.
    • An architecturally pleasing appearance.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrd-5
    • Сімейство продуктівFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Група продуктівAcoustical Louvers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2009-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи