Публікуйте свої продукти
Ruskin Aluminum Thinline Stationary Louver ET125/ET125-30
Ruskin Aluminum Thinline Stationary Louver ET125/ET125-30
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Thinline Stationary Louver ET125/ET125-30

    4.7 з 5 зірок4.7(9 відгуки)
    The ET125 and ET125-30 Thin Line Satationary Louvers are 1 ¼” deep thinline stationary louvers that are primarily used for decorative louver and PTAC applications where water penetration is not a concern. They feature:

    • Thin depth for limited space applications.
    • High free area.
    • Available with a variety of frame styles.
    • Corrosion resistant, all aluminum construction.
    • Outstanding durability and low maintenance.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrd-51
    • Сімейство продуктівFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Група продуктівStationary Louvers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2009-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи