Публікуйте свої продукти
Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L24
Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L24
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L24

    The L24 Formed Steel Stationary Sightproof Louver is a 4" deep stationary louver. It features:

    • 42% free area.
    • Sightproof and vandal resistant blades.
    • Economical galvanized steel construction.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrd-60
    • Сімейство продуктівFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Група продуктівSightproof Louvers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2009-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи