Публікуйте свої продукти
Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330
Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330
    Ruskin

    Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330

    The L330 Thin Line Stationary louver is 4" deep and has a 30 degree blade angle. It features:

    • 53% free area.
    • Low pressure drop.
    • Economical galvanized steel construction.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrd-62
    • Сімейство продуктівFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Група продуктівStationary Louvers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2009-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи