Публікуйте свої продукти
Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L6811
Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L6811
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L6811

    The L6811 Steel Stationary J-Style Weatherproof Louver is 6" deep with a 45 degree blade angle. It features:

    • 42% free area.
    • Architecturally styled hidden mullions for attractive appearance.
    • Economical galvanized steel construction.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrd-68
    • Сімейство продуктівFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Група продуктівStationary Louvers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2009-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи