Публікуйте свої продукти
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver L745
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver L745
    Ruskin

    Ruskin Formed Steel Adjustable Louver L745

    The L745 Adjustable Louver is 4" deep and has a 45 degree blade angle. It features:
    • 38% free area.
    • Tight shut off for excellent weather protection.
    • Rugged galvanized steel construction for long operating life.
    • Stainless steel bearing and concealed linkage to reduce operating torque requirements.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrd-70
    • Сімейство продуктівExterior Louvers and Grilles
    • Група продуктівAdjustable Louvers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2009-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати