Публікуйте свої продукти
Ruskin Roll Formed Steel Drainable Combination Louver LC6375D
Ruskin Roll Formed Steel Drainable Combination Louver LC6375D
    Ruskin

    Ruskin Roll Formed Steel Drainable Combination Louver LC6375D

    The LC6375D Combination Louver has front stationary blades and adjustable rear blades in a 6" frame. It has a 37-1/2 degree blade angle and features:
    • Tight shut off in air intake and exhaust applications.
    • Drain gutter in each front stationary blade and downspouts in jambs and mullions for minimum water cascade.
    • Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrd-73
    • Сімейство продуктівExterior Louvers and Grilles
    • Група продуктівCombination Louvers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2009-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати