Публікуйте свої продукти
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM6375D
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM6375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM6375D

    The LM6375D adjustable louver is 6" deep and has a 37.5 degree blade angle when open. It features:
    • 52% free area (4' x 4' size)
    • Blades may be closed for weather protection
    • Rugged galvanized steel construction for long operating life
    • Stainless steel bearings and concealed linkage for smooth operation
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrd-75
    • Сімейство продуктівExterior Louvers and Grilles
    • Група продуктівAdjustable Louvers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2009-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи