Публікуйте свої продукти
Ruskin Extruded Aluminum Thin Line Stationary Louver ELF15J
Ruskin Extruded Aluminum Thin Line Stationary Louver ELF15J
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum Thin Line Stationary Louver ELF15J

    The ELF15J Thin Line Stationary Louver is 1-1/2" deep and has a 45 degree blade angle. It features:
    • 50% free area.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrd-87
    • Сімейство продуктівFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Група продуктівStationary Louvers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2009-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи