Публікуйте свої продукти
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF22V
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF22V

The ELF22V Aluminum Stationary Louver is a 2" deep stationary louver which has a 60 degree blade angle. It features:

• Sightproof chevron blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas.
• 28% free area.
• Corrosion resistant, all aluminum construction.
• Outstanding durability and low maintenance.
Специфікація
  • The ELF22V Aluminum Stationary Louver is a 2" deep stationary louver which has a 60 degree blade angle. It features:

    • Sightproof chevron blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas
    • 28% free area
    • Corrosion resistant, all aluminum construction
    • Outstanding durability and low maintenance

Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-88
  • Сімейство продуктівFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Група продуктівSightproof Louvers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2009-09-09
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи

Доступність регіону

Північна Америка