Публікуйте свої продукти
Ruskin Stationary Acoustical Louver EAL6811
Ruskin Stationary Acoustical Louver EAL6811
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver EAL6811

    The EAL6811 Stationary Acoustical Louver has a 6" deep frame and a 45 degree blade angle. It features:

    • 30% free area.
    • Sound attenuation capabilities.
    • Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrd-9
    • Сімейство продуктівFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Група продуктівAcoustical Louvers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2009-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи

    Доступність регіону

    Північна Америка