Публікуйте свої продукти
OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M
RYOBI

OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M

Item No. SKU1006 Center Pivoted, applicable to sigle and double action Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood 1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment Adjusting door closed position by screw Adjsuting door parallel position by screw
Специфікація
  • Peso Máximo: 110kg

    Ancho Máximo (Interior): 1,050mm
    Ancho Máximo (Exterior): 900mm
    Ángulo Apertura Máximo: 90°
    Ángulo De Retención: 90°
    Durabilidad: : 1,000,000 ciclos
    Tensión De Primavera: Medio
    Ajuste De Posición De Cierre: Sí
    Ajuste de espacio libre:Sí

Технічна специфікація
  • Унікальний номер30-32M
  • Сімейство продуктівDOOR CLOSER
  • Група продуктівOVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)94
  • Ширина (мм)329
  • Глибина (мм)38
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Виготовлено вTaiwan
  • Вага нетто (кг)5.87
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Hardware