Публікуйте свої продукти
FLOOR HINGE S-205K
RYOBI

FLOOR HINGE S-205K

Item No. S-205K
Size 5
Center Hung Double Action
Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood
1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment
Adjustable Door Clearance Position by Body Position : Vertical 7mm
Adjustable Door Clsoing Position by Body Position : Lateral 10mm

Специфікація
  • Maximum Door Weight : 300kg Maximum Door Width : 1200mm Maximum Door Height : 2500mm Maximum Opening Angle : 108° Hold-open Angle: 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : No Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Технічна специфікація
  • Унікальний номерS-205K
  • Сімейство продуктівDOOR CLOSER
  • Група продуктівFLOOR HINGE
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)47
  • Ширина (мм)298
  • Глибина (мм)167
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вЯпонія
  • Виготовлено вТайвань
  • Вага нетто (кг)5.68
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Hardware