Публікуйте свої продукти
Round table HULDA - BOR630H
Round table HULDA - BOR630H
Round table HULDA - BOR630H
Round table HULDA - BOR630H
Round table HULDA - BOR630H
Round table HULDA - BOR630H
Round table HULDA - BOR630H
    Saferoad Citylife

    Round table HULDA - BOR630H

    HULDA table has a stylish and thoughtful design. Create an inviting and sustainable outdoor environment for socializing and fellowship with HULDA park furniture. The distinctive profile is suitable for both modern and traditional outdoor environments.

    The HULDA furniture series extends beyond just design by including furniture that is accessible: tables with space for a wheelchair as well as chairs and sofas with a high seat height and specially designed armrests as an option, which makes it easier to sit and stand. The tables' single legs provide good accessibility and facilitate cleaning around the furniture and anchoring in environments with uneven surfaces.

    The tables have a frame in hot-dip galvanized steel and solid wooden slats made of Swedish linseed oil-impregnated pine (Linax-treated).

    Специфікація
    • Product name: Round table HULDA

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Height: 720mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерround-table-hulda-bor630h
    • Сімейство продуктівHULDA
    • Група продуктівTables
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-09-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі

    Доступність регіону

    Європа
    Бельгія
    Велика Британія
    Данія
    Німеччина
    Норвегія
    Польща
    Фінляндія
    Франція
    Швеція

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (8)