Публікуйте свої продукти
GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door
Safti First

GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door

Fire resistive transparent wall assembly meeting ASTM E-119 and ANSI/UL 263 with hose stream for up to 2 hours. Maximum panel size of 6,975 sq. inches not to exceed 116-¼” in height or width. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Технічна специфікація
  • Унікальний номерGPX_superlite_2
  • Сімейство продуктівDoors
  • Група продуктівFire protective
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-04-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - External Walls
  • Назва UNSPSCFire protection
  • Код UNSPSC4619
  • Код CSI MasterFormat 201408 88 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Resistant Glazing