Публікуйте свої продукти
Gyproc - Concealed Ceiling (Moisture Resistant)
Gyproc - Concealed Ceiling (Moisture Resistant)
    Saint-Gobain TH

    Gyproc - Concealed Ceiling (Moisture Resistant)

    Gyproc® Moisture Resistant Board 9mm.

    Gyproc Moisture Resistant Board 9mm. is recommended for using in intermittent moisture applications in interior areas such as in the kitchen and bathroom ceiling installations. It is also suitable for use in external ceiling that are in sheltered positions.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGyproc_Concealed-Ceiling-Moisture-Resistant
    • Сімейство продуктівGyproc
    • Група продуктівCeiling
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2025-05-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2400
    • Ширина (мм)1200
    • Глибина (мм)9
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGypsum
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    • Вага нетто (кг)20.02
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
    • Класифікація IFCCeiling

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit