Публікуйте свої продукти
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
    Salento Flooring

    Chevron Flooring T&G - SM402

    Engineered Oak Chevron Flooring Brushed & UV Oiled
    Специфікація
    • Density 670kgs/M3, Hardness 7100N Under Floor Heating
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSM402
    • Сімейство продуктівFlooring & Tiles
    • Група продуктівEngineered Wood Flooring
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2014-01-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)18
    • Ширина (мм)90
    • Глибина (мм)600
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийOak
    • Матеріал допоміжнийBirch
    • Розроблено вUnited Kingdom
    • Виготовлено вChina
    • Вага нетто (кг)0.67
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Опис Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 13 11
    • Заголовок OmniClassWood Flooring