Публікуйте свої продукти
Fontane Bianche - Wall Hooks
Fontane Bianche - Wall Hooks
Fontane Bianche - Wall Hooks
Fontane Bianche - Wall Hooks
Fontane Bianche - Wall Hooks
Fontane Bianche - Wall Hooks
Fontane Bianche - Wall Hooks
Fontane Bianche - Wall Hooks
    Salvatori

    Fontane Bianche - Wall Hooks

    The elegance of the Fontane Bianche wall hooks comes not only from the design itself but also from the fact that each hook is created from a single piece of marble with no joins to interrupt its pure form. Available in a range of colours and stone types — white Bianco Carrara, creamy Botticino, opulent Verde Guatemala and dapply grey Gris du Marais® — these understated hooks add a flourish of sophistication to any room. The Fontane Bianche Collection was created as a set for the bathroom, featuring trays, soap dishes, toothbrush holders, mirrors and towel rings, which together spotlight the complementary materials’ elegant nature. Hand finished in Tuscany, the collection is available in Bianco Carrara and Pietra d’Avola.
    Специфікація
    • Fontane Bianche wall hooks are available in three sizes in Bianco Carrara, Verde Guatemala, Botticino and Gris Du Marais.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFontane-Bianche-Wall-Hooks
    • Сімейство продуктівFontane Bianche
    • Група продуктівWall Hooks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-09-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMarble
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment