Публікуйте свої продукти
CHEVRON
CHEVRON
CHEVRON
CHEVRON
    Salvatori

    CHEVRON

    An evolution of our Raw texture, designed for us by Piero Lissoni, this finish was inspired by the idea of reproducing the eponymous fabric in stone. Extremely flexible, it can be used for floors, walls and boiserie. Its natural grip and visual similarity to decking means it is also ideal around swimming pools. The process which creates Chevron tiles is designed to preserve the natural aesthetic qualities of the stone. As a result of this, the tiles may not be perfectly identical, however this non-uniformity is intrinsic both to the texture and the natural stone itself. Available in Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola, Silk Georgette®.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCHEVRON
    • Сімейство продуктівTextures
    • Група продуктівCHEVRON
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-13
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Finishes
    • Класифікація IFCTexture
    • Назва UNSPSCWall finishing materials
    • Код UNSPSC301615