Публікуйте свої продукти
W Dining Table
W Dining Table
W Dining Table
W Dining Table
W Dining Table
W Dining Table
W Dining Table
W Dining Table
W Dining Table
W Dining Table
    Salvatori

    W Dining Table

    W Table, designed by David Lopez Quincoces The W series plays with the concept of weightlessness, brought to life by an über-fine top in natural stone which contrasts with slender tubular legs in metal which are “locked into place” by a simple click of a brass disc. The geometric contrast of triangle and circle creates an arresting juxtaposition and the result is a bold modern piece of furniture. Available in both Honed and Lithoverde® finishes in Bianco Carrara, Gris du Marais and Pietra d’Avola. Also available in a side & coffee table version.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерW-Dining-Table
    • Сімейство продуктівW
    • Група продуктівTable
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-09-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)720
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMarble
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (33)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (10)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (25)