Публікуйте свої продукти
Big Ceiling Air Conditioner
Big Ceiling Air Conditioner
    Samsung HVAC North America

    Big Ceiling Air Conditioner

    4.4 з 5 зірок4.4(12 відгуки)

    Go big.

    The Big Ceiling unit has a larger fan and return air suction, resulting in more coverage in less time.

    The Big Ceiling unit offers 4-45° louver positioning for up to 49 ft. of air throw to maximize air circulation.

    AC Features:

    • EASY ACCESS

      Parts are easily accessible through the bottom and side panel.

    • FRESH OUTSIDE AIR

      Fresh air inlet to allow simple introduction of outside air.

    • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

      The Big Ceiling unit is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

      Технічна специфікація
      • Унікальний номерbig-ceiling-air-conditioner
      • Сімейство продуктівCommercial
      • Група продуктівVRF Indoor Unit
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2023-10-27
      • Номер видання1
      Посилання
      Пов'язані
      • Матеріал основнийGalvanized steel
      • Розроблено вSouth Korea
      • Виготовлено вSouth Korea
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
      • Класифікація IFCAir Terminal
      • Код за ETIMEC011580
      • Назва за ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
      • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
      • Опис Uniclass 2015Indoor refrigeration units
      • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • Номер OmniClass23-33 39 21
      • Заголовок OmniClassSplit System Air Conditioning Units

      Доступність регіону

      Північна Америка
      Anguilla
      Antigua and Barbuda
      Aruba
      Barbados
      Belize
      Bermuda
      British Virgin Islands
      Canada
      Caribbean Netherlands
      Cayman Islands
      Collectivity of Saint Martin
      Costa Rica
      Cuba
      Curaçao
      Dominica
      Dominican Republic
      El Salvador
      Greenland
      Grenada
      Guadeloupe
      Guatemala
      Haiti
      Honduras
      Jamaica
      Martinique
      Mexico
      Montserrat
      Nicaragua
      Panama
      Puerto Rico
      Saint Kitts and Nevis
      Saint Lucia
      Saint Pierre and Miquelon
      Saint Vincent and the Grenadines
      Saint-Barthélemy
      Sint Maarten
      The Bahamas
      Trinidad and Tobago
      Turks and Caicos Islands
      U.S. Virgin Islands
      United States