Публікуйте свої продукти
OAP Duct Air Conditioner
Samsung HVAC North America

OAP Duct Air Conditioner

A breath of fresh air.

The Outside Air Processing (OAP) Duct is an efficient outside air processing solution that treats and introduces fresh air for conditioned zones.

With the capability to handle static pressure up to 1.18 in. WC, the OAP Duct provides expansive coverage in larger high occupancy spaces.

AC Features:

  • ENHANCED DESIGN FLEXIBILITY

    The OAP Duct can be connected to the same system as other DVM S indoor units, resulting in enhanced design flexibility and lower total system cost. Compatible with DVM S Heat Pump systems only.

  • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

    The OAP Duct is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

Технічна специфікація
  • Унікальний номерoap-duct-air-conditioner
  • Сімейство продуктівCommercial
  • Група продуктівVRF Indoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-10-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вSouth Korea
  • Виготовлено вSouth Korea
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Код за ETIMEC011580
  • Назва за ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
  • Опис Uniclass 2015Indoor refrigeration units
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 21
  • Заголовок OmniClassSplit System Air Conditioning Units

Доступність регіону

Північна Америка