Публікуйте свої продукти
Under Ceiling Air Conditioner
Samsung HVAC North America

Under Ceiling Air Conditioner

Compact with impact.

The Under Ceiling unit boasts a slim, compact design and flexible configuration.

Under ceiling or low wall installation options allow for more effective use of available space.

AC Features:

  • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

    The Under Ceiling unit is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

Технічна специфікація
  • Унікальний номерunder-ceiling-air-conditioner
  • Сімейство продуктівCommercial
  • Група продуктівVRF Indoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-10-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolystyrene (EPS)
  • Розроблено вSouth Korea
  • Виготовлено вSouth Korea
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Код за ETIMEC011580
  • Назва за ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
  • Опис Uniclass 2015Indoor refrigeration units
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 21
  • Заголовок OmniClassSplit System Air Conditioning Units

Доступність регіону

Північна Америка