Публікуйте свої продукти
Ducsia - Metallic Effect Decorative Paint
Ducsia - Metallic Effect Decorative Paint
    SAN DECO

    Ducsia - Metallic Effect Decorative Paint

    Ducsia is a decorative paint with a metallic effect that brings luminous depth and movement to interior walls. 

    Water-based and easy to apply, it suits accent walls and feature surfaces over a properly primed base.

    metallic paint, metallic effect coating

    Специфікація
    • Ducsia goes beyond the definition of ordinary paint, offering a sophisticated metallic character that interacts seamlessly with light. With its soft transitions and pearlescent reflections, it transforms the atmosphere of a space through a quiet yet powerful expression. 

      At first glance, the surface appears subtle and balanced; upon closer observation, it reveals a layered depth that enriches spatial perception. Thanks to its reflections that shift according to the angle of light, walls move beyond being static backdrops and become dynamic, living elements of the interior. 

      Developed for designs seeking a strong spatial identity, Ducsia works in harmony with modern architectural approaches, bringing a refined elegance and a sense of sophisticated cohesion to the space

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdecorative-paint-ducsia
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівDecorative Paint
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2025-11-07
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPaint
    • Розроблено вТуреччина
    • Виготовлено вТуреччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Опис Uniclass 2015Decorative coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Заголовок OmniClassTextured Paints

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Південна Америка Африка