Публікуйте свої продукти
Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint
Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint
Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint
    SAN DECO

    Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint

    Vivaldi is a glitter effect decorative paint that adds sparkle and shimmer to interior walls and feature surfaces. 

    Water-based and easy to apply over a primed base, it creates a lively, light-catching finish.

    glitter paint, glitter effect coating, shimmer finish

    Специфікація
    • Vivaldi adds depth and luxury to interiors with its soft, velvety texture and elegant pearlescent reflections. Its acrylic emulsion base and special pearl pigments create a refined play of light, giving walls a sophisticated, luxurious look that combines visual brilliance with a smooth, tactile elegance.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdecorative-paint-vivaldi
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівDecorative Paint
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2025-11-07
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPaint
    • Розроблено вТуреччина
    • Виготовлено вТуреччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Опис Uniclass 2015Decorative coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Заголовок OmniClassTextured Paints

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Південна Америка Африка