Публікуйте свої продукти
Decostucco - Polished Venetian Plaster, Stucco Veneziano Marble Effect
Decostucco - Polished Venetian Plaster, Stucco Veneziano Marble Effect
Decostucco - Polished Venetian Plaster, Stucco Veneziano Marble Effect
Decostucco - Polished Venetian Plaster, Stucco Veneziano Marble Effect
Decostucco - Polished Venetian Plaster, Stucco Veneziano Marble Effect
    SAN DECO

    Decostucco - Polished Venetian Plaster, Stucco Veneziano Marble Effect

    Decostucco is an acrylic-based polished Venetian plaster (stucco veneziano) that achieves a glossy, marble-effect finish on interior walls. 

    Containing quartz, limestone, and pigments, it is trowel-applied for a smooth, luminous surface.

    polished Venetian plaster, stucco veneziano, marble effect

    Специфікація
    • Decostucco seamlessly complements any interior decor, infusing spaces with the natural beauty and timeless elegance of marble while offering endless creative possibilities.

      This acrylic emulsion–based decorative plaster features a smooth, putty-like texture and a rich color palette that enhances interiors with a luminous, airy ambiance, creating a refined sense of spaciousness.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdecorative-plaster-decostucco
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівDecorative Plasters
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2025-11-07
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlaster
    • Матеріал допоміжнийPaint
    • Розроблено вТуреччина
    • Виготовлено вТуреччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Опис Uniclass 2015Decorative coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Заголовок OmniClassTextured Paints

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Південна Америка Африка