Публікуйте свої продукти
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
    SAN DECO

    Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect

    Marmorosso is a natural lime-based marmorino Venetian plaster that recreates the depth and movement of antique marble on interior walls. 

    Water-based and breathable, it is applied over primed plaster, concrete, or timber and can be finished plain or polished.

    marmorino, Venetian plaster, antique marble, lime plaster

      Специфікація
      • Marmorosso Marmorino is a mineral-and natural lime–based decorative plaster that brings the timeless elegance of antique marble to interior spaces.

        With its unique natural patterns and rich tones, it adds prestige, strength, and refined beauty to both residential and commercial interiors.

      Технічна специфікація
      • Унікальний номерdecorative-plaster-marmorosso-marmorino
      • Сімейство продуктівDecorative
      • Група продуктівDecorative Plasters
      • ТипBuilding Material
      • Дата публікації2025-11-07
      • Номер видання1
      Пов'язані
      • Матеріал основнийPlaster
      • Матеріал допоміжнийPaint
      • Розроблено вТуреччина
      • Виготовлено вТуреччина
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
      • Класифікація IFCMaterial
      • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22
      • Опис Uniclass 2015Decorative coatings
      • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
      • Номер OmniClass23-15 21 11 13
      • Заголовок OmniClassTextured Paints

      Доступність регіону

      Європа Азія Північна Америка Південна Америка Африка