Публікуйте свої продукти
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
    Sancal

    MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G

    Mosaico is a puzzle that can be used to solve a range of different spatial constraints. The bases are made of ash and are available in five measurements upon which marble or wooden tops can be fitted as well as upholstered seat cushions. The optional backs enable the pieces to be transformed into mini-sofas. The hexagonal piece enables, amongst other possibilities, the creation of compositions that make closed loops. The corner angle adds an element of sinuosity to the design with its curved side.
    Специфікація
    • IMPORTANT Please provide a plan that clearly shows where each element should be placed with your order along with the wood finish and choice of upholstery. The elements include metallic connectors. The feet, connectors and back all require fitting- Please refer to the instructions that come with the product.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMOSAICO_CURVED_BASE-TOP_302-89-G-302-71-G
    • Сімейство продуктівSOFA
    • Група продуктівMOSAICO
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-07-01
    • Номер видання2
    • Висота (мм)2800
    • Ширина (мм)5000
    • Глибина (мм)5000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAsh
    • Матеріал допоміжнийAsh
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    • Вага нетто (кг)9.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Опис Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (13)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (61)
    1.7 з 5 зірок 1.7 (21)