Публікуйте свої продукти
Aveiro Confort W/D close coupled toilet
Aveiro Confort W/D close coupled toilet
Aveiro Confort W/D close coupled toilet
    Sanindusa

    Aveiro Confort W/D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seat with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Специфікація
    • Compatible toilet seats (not included):  20321 - Aveiro toilet seat; 23320 - Aveiro toilet seat;  Compatible cisterns (not included): 103111LM - Aveiro bottom water supply connection cistern with single flush mechanism start/stop system; 103113LM - Aveiro side water supply connection cistern with single flush mechanism start/stop system; 400 - fixing kit (included).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер103024_AveiroConfort_W-D-close-coupled-toilet
    • Сімейство продуктівAveiro Confort
    • Група продуктівtoilet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)455
    • Ширина (мм)363
    • Глибина (мм)688
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вPortugal
    • Виготовлено вPortugal
    • Вага нетто (кг)23.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCToilets
    • Код UNSPSC30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Опис Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка