Публікуйте свої продукти
Aveiro 70 wall mounted toilet
Aveiro 70 wall mounted toilet
Aveiro 70 wall mounted toilet
    Sanindusa

    Aveiro 70 wall mounted toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats with clipoff system, easy to clean, and slow close option. Back to wall WC.

    Специфікація
    • Compatible toilet seats (not included): 20331 - Aveiro toilet seat with slowclose system; 20321 - Aveiro toilet seat; 23320 - Aveiro toilet seat;  4A03042 - 70 Aveiro extension pipe for wall mounted toilet; 41733xx ‐ SANGLASS WALL external frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4193311 – Pack SANSLIM built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC + To‐Slim dual flush plate; 411023 ‐ SANDOUBLE free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4103311 ‐ Moove dual flush plate; 40333 ‐ SANFIX frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40323 ‐ SANFIX free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40233 ‐ SANFLUSH built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40633 ‐ SANSPACE frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; (for brick walls); 40533 ‐ SANBEST built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40003xx ‐ Orange dual flush plate; 40013xx ‐ Plan dual flush plate; 40023xx‐ Easy dual flush plate; 40033xx – Moon dual flush plate; 40043xx – Square dual flush plate.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер103042_Aveiro_wall-mounted-toilet
    • Сімейство продуктівAveiro
    • Група продуктівtoilet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-05-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)345
    • Ширина (мм)360
    • Глибина (мм)700
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    • Вага нетто (кг)21
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCToilets
    • Код UNSPSC30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Опис Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка
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
    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (29)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (47)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (41)