Публікуйте свої продукти
Waterline shower tray 140x70
Waterline shower tray 140x70
    Sanindusa

    Waterline shower tray 140x70

    Wide range of sizes adaptable to different spaces. Extra flat shower tray makes shower access easier for all users. It offers the ultimate in contemporary bathroom design.

    Специфікація
    • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер107512_Waterline_shower-tray
    • Сімейство продуктівWaterline
    • Група продуктівshower tray
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)45
    • Ширина (мм)1400
    • Глибина (мм)700
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFireclay
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    • Вага нетто (кг)38.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower trays
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011443
    • Назва за ETIMShower tray
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Опис Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка