Публікуйте свої продукти
80x45 Flux wall mounted basin
80x45 Flux wall mounted basin
    Sanindusa

    80x45 Flux wall mounted basin

    Installation wall-mounted, Without overflow.

    Специфікація
    • Compatible with Fixing kit 43, included. Siphon adapter ref. 4V9811 included

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер109760_Flux_80x45-wall-mounted-basin
    • Сімейство продуктівFlux
    • Група продуктівwashbasin
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)138
    • Ширина (мм)800
    • Глибина (мм)450
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFireclay
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    • Вага нетто (кг)19
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011550
    • Назва за ETIMWashbasin
    • Назва UNSPSCSinks
    • Код UNSPSC30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Опис Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка