Публікуйте свої продукти
60x42 Tribo basin
60x42 Tribo basin
    Sanindusa

    60x42 Tribo basin

    Installation on top of furniture. Without overflow.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер109900_Tribo_60x42-basin
    • Сімейство продуктівTribo
    • Група продуктівwashbasin
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)380
    • Ширина (мм)597
    • Глибина (мм)425
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFireclay
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    • Вага нетто (кг)40
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011550
    • Назва за ETIMWashbasin
    • Назва UNSPSCSinks
    • Код UNSPSC30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Опис Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка
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
    Схожі продукти