Публікуйте свої продукти
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
    Sanindusa

    Cetus wall mounted bidet

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean, and to install. For domestic and hotel use.

    Специфікація
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for wall-mounted bidet.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер110450_Cetus_wall-mounted-bidet
    • Сімейство продуктівCetus
    • Група продуктівbidet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)370
    • Ширина (мм)365
    • Глибина (мм)530
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вPortugal
    • Виготовлено вPortugal
    • Вага нетто (кг)16.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Біде
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010126
    • Назва за ETIMBidet
    • Назва UNSPSCBidets
    • Код UNSPSC30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Опис Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Заголовок OmniClassBidets

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка