Публікуйте свої продукти
Agres under countertop washbasin
Agres under countertop washbasin
Agres under countertop washbasin
    Sanindusa

    Agres under countertop washbasin

    Washbasin mounted on underside of countertop using ref 45 - fixing clips included on package
    Специфікація
    • Chromed embellishment ring included Fixing kit _ref 45_ included
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер118370004_Agres_under-counter-top-washbasin
    • Сімейство продуктівAgres
    • Група продуктівwashbasin
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)172
    • Ширина (мм)548
    • Глибина (мм)347
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    • Вага нетто (кг)9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSinks
    • Код UNSPSC30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
    • Опис Uniclass 2015Undermounted wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка
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
    Схожі продукти