Публікуйте свої продукти
Easy W|D close coupled rimflush toilet
Easy W|D close coupled rimflush toilet
    Sanindusa

    Easy W|D close coupled rimflush toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Специфікація
    • Compatible toilet seats (not included): 23131 - Easy toilet seat with slowclose system; 23114 - Easy toilet seat with top fixing hinges; 23121 - Easy thermoplast toilet seat; Compatible cisterns (not included): 131111LM - Easy bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 131113LM - Easy side water supply connection cistern with dual flush mechanism; 131141LM - Easy bottom water supply connection cistern with 3/4.5L mechanism; 131143LM - Easy side water supply connection cistern with 3/4.5L mechanism: 42 - fixing kit (included).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер131024CX_Easy_wd-close-coupled-rimflush-toilet
    • Сімейство продуктівEasy
    • Група продуктівToilets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-19
    • Номер видання1
    • Висота (мм)390
    • Ширина (мм)342
    • Глибина (мм)625
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    • Вага нетто (кг)22.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCToilet bowls
    • Код UNSPSC30181511
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Опис Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка
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
    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (29)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (47)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (41)