Публікуйте свої продукти
Look W|D rimflush close coupled toilet
Look W|D rimflush close coupled toilet
    Sanindusa

    Look W|D rimflush close coupled toilet

    Domestic and commercial use. With rimflush discharge system without rim, which promotes hygiene,

    makes easier toilet cleaning, and reduces the proliferation of germs. Toilet seat with clipoff system easy to clean and slow close.

    Специфікація
    • Compatible toilet seats (not included): 2341100-Look toilet seat with clipoff system; 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер134026_Look_wd-rimflush-close-coupled-toilet
    • Сімейство продуктівLook
    • Група продуктівtoilet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-19
    • Номер видання1
    • Висота (мм)398
    • Ширина (мм)345
    • Глибина (мм)648
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вPortugal
    • Виготовлено вPortugal
    • Вага нетто (кг)32.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCToilets
    • Код UNSPSC30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Опис Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка