Публікуйте свої продукти
Sanlife wall mounted bidet
Sanlife wall mounted bidet
Sanlife wall mounted bidet
    Sanindusa

    Sanlife wall mounted bidet

    4.1 з 5 зірок4.1(8 відгуки)
    Wall mounted bidet easy to clean Domestic and hotel use
    Специфікація
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер136450004_Sanlife_wall-mounted-bidet
    • Сімейство продуктівSanlife
    • Група продуктівbidet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)290
    • Ширина (мм)380
    • Глибина (мм)560
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вPortugal
    • Виготовлено вPortugal
    • Вага нетто (кг)22
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Біде
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCBidets
    • Код UNSPSC30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Опис Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Заголовок OmniClassBidets

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка