Публікуйте свої продукти
Urby 60 F-D close coupled toilet
Urby 60 F-D close coupled toilet
Urby 60 F-D close coupled toilet
    Sanindusa

    Urby 60 F-D close coupled toilet

    Domestic and commercial use Versatile timeless design Seats with clipoff system easy to clean and slow close option Back to wall WC
    Специфікація
    • Compatible toilet seats _not included_ 2403100-Toilet seat Urby clipoff with slow close system 2401100-Toilet seat Urby clipoff Compatible cisterns _not included_ 140171004LM - Urby 60 bottom water supply connection
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер140023004_Urby_F-D-close-coupled-toilet
    • Сімейство продуктівUrb.y
    • Група продуктівtoilet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)395
    • Ширина (мм)360
    • Глибина (мм)606
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вPortugal
    • Виготовлено вPortugal
    • Вага нетто (кг)31
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCToilets
    • Код UNSPSC30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Опис Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка
    China
    Algeria
    Austria
    Australia
    Costa Rica
    Colombia
    India
    Angola
    Belgium
    The Bahamas
    Israel
    Benin
    Bulgaria
    Japan
    Cameroon
    Croatia
    Jordan
    Côte d'Ivoire
    Cyprus
    Lebanon
    Ghana
    Czech Republic
    Oman
    Guinea-Bissau
    Estonia
    Qatar
    Mali
    France
    Saudi Arabia
    Mauritania
    Germany
    South Korea
    Morocco
    Greece
    Sri Lanka
    Mozambique
    Hungary
    Taiwan
    Nigeria
    Ireland
    United Arab Emirates
    South Africa
    Italy
    Sudan
    Latvia
    Tanzania
    Lithuania
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    Spain
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit