Публікуйте свої продукти
Winner bidet
Winner bidet
    Sanindusa

    Winner bidet

    Domestic and hotel use. Easy to clean. With a hole for one tap.

    Специфікація
    • 24 - fixing kit for bidet (included)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер142410_Winner_bidet
    • Сімейство продуктівWinner
    • Група продуктівBidet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)405
    • Ширина (мм)352
    • Глибина (мм)531
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    • Вага нетто (кг)22.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Біде
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010126
    • Назва за ETIMBidet
    • Назва UNSPSCBidets
    • Код UNSPSC30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Опис Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Заголовок OmniClassBidets
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка