Публікуйте свої продукти
Winner Confort low level toilet with Rimflush
Sanindusa

Winner Confort low level toilet with Rimflush

Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option.

Специфікація
  • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system; 24 - fixing kit (included): D90 "S" trap pan connector (included).

Технічна специфікація
  • Унікальний номер144011_winner-confort-low-level-toilet-with-rimflush
  • Сімейство продуктівWinner Confort
  • Група продуктівToilets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-11-29
  • Номер видання1
  • Висота (мм)464
  • Ширина (мм)350
  • Глибина (мм)530
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Розроблено вПортугалія
  • Виготовлено вПортугалія
  • Вага нетто (кг)27.2
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Опис Uniclass 2015WC pans
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Заголовок OmniClassToilets

Доступність регіону

Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка