Публікуйте свої продукти
Winner Confort W|D close coupled toilet
Winner Confort W|D close coupled toilet
    Sanindusa

    Winner Confort W|D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option.

    Специфікація
    • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system: 142111LM - Winner bottom water supply cistern with dual flush mechanism; 142113LM - Winner side water supply cistern with dual flush mechanism: 24 - fixing kit (included).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер144022_Winner_confort-wd-close-coupled-toilet
    • Сімейство продуктівWinner
    • Група продуктівToilets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)457
    • Ширина (мм)350
    • Глибина (мм)626
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вPortugal
    • Виготовлено вPortugal
    • Вага нетто (кг)25.1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCToilet bowls
    • Код UNSPSC30181511
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Опис Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 21
    • Заголовок OmniClassPhysically Challenged Toilets
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка