Публікуйте свої продукти
48 Cetus toilet seat with slowclose system
48 Cetus toilet seat with slowclose system
48 Cetus toilet seat with slowclose system
    Sanindusa

    48 Cetus toilet seat with slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, anti-static, dust repellent, and resistant to fading under UV rays. This toilet seat and cover also have a slow close system, to prevent abrupt drops.

    Специфікація
    • fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер21034_Cetus_48-toilet-seat-with-slowclose-system
    • Сімейство продуктівCetus
    • Група продуктівtoilet seat
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)50
    • Ширина (мм)355
    • Глибина (мм)429
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    • Вага нетто (кг)1.95
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Seats
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011196
    • Назва за ETIMToilet seat
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Опис Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 11 11
    • Заголовок OmniClassToilet Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка