Публікуйте свої продукти
Sanproject toilet seat with clipoff and slowclose system
Sanproject toilet seat with clipoff and slowclose system
    Sanindusa

    Sanproject toilet seat with clipoff and slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, antistatic, dust repellent, and resistant to fading under UV rays. This toilet seat and cover also have a slow close system, to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for easy cleaning.

    Специфікація
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер23931_Sanproject_toilet-seat-and-cover
    • Сімейство продуктівSanproject
    • Група продуктівtoilet seat
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)42
    • Ширина (мм)374
    • Глибина (мм)444
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    • Вага нетто (кг)2.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Seats
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC003085
    • Назва за ETIMMounting material toilet seat
    • Назва UNSPSCToilets
    • Код UNSPSC30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Опис Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка