Публікуйте свої продукти
New wccare supporting bar
Sanindusa

New wccare supporting bar

Wall support bar for PRM diam 35mm For use as a grab bar and a fixed support bar for WCs showers or washbasins Generally installed parallel to a drop-down bar in a WC or on either side of a washbasin Recommended if the WC pan or shower seat is a long way from the side wall
Специфікація
  • Fixings not included
Технічна специфікація
  • Унікальний номер4296213_NewWccare_supporting-bar
  • Сімейство продуктівNew Wccare
  • Група продуктівaccessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-24
  • Номер видання1
  • Висота (мм)235
  • Ширина (мм)115
  • Глибина (мм)800
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вПортугалія
  • Виготовлено вПортугалія
  • Вага нетто (кг)3
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCRailing
  • Назва UNSPSCRails
  • Код UNSPSC301031
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Опис Uniclass 2015Support rails
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-17 25 13
  • Заголовок OmniClassHandrails
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка