Публікуйте свої продукти
Drain for extra flat shower trays
Sanindusa

Drain for extra flat shower trays

Compact shower trap only 40 mm deep ideal for low level shower trays_ Flow rates up to 34 litres per minute_ Chrome plated ABS dome_ Easy installation with reduced removal of concrete_ ANTI BACK SIPHONING and ANTI SMELL even with dried pipes_ Top access for easy cleaning and easy maintain with a removable filter
Специфікація
  • All parts necessary to install
Технічна специфікація
  • Унікальний номер487_Components_shower-floor-drain
  • Сімейство продуктівComponents
  • Група продуктівPlumbing_Drainage
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-24
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)120
  • Глибина (мм)228
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийABS
  • Розроблено вPortugal
  • Виготовлено вPortugal
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Pr_70_55_96
  • Опис Uniclass 2015Waste water outlets and plugs
  • Код CSI MasterFormat 201433 37 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Overflow Control
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Заголовок OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступність регіону

Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка
China
Algeria
Austria
Australia
Costa Rica
Colombia
India
Angola
Belgium
The Bahamas
Israel
Benin
Bulgaria
Japan
Cameroon
Croatia
Jordan
Côte d'Ivoire
Cyprus
Lebanon
Ghana
Czech Republic
Oman
Guinea-Bissau
Estonia
Qatar
Mali
France
Saudi Arabia
Mauritania
Germany
South Korea
Morocco
Greece
Sri Lanka
Mozambique
Hungary
Taiwan
Nigeria
Ireland
United Arab Emirates
South Africa
Italy
Sudan
Latvia
Tanzania
Lithuania
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom

Схожі продукти

4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
4.3 з 5 зірок 4.3 (12)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit