Публікуйте свої продукти
Torus single lever with pullout shower
Torus single lever with pullout shower
    Sanindusa

    Torus single lever with pullout shower

    Ceramic cartridge with ecospot technology. Single lever mixer. To install on kitchen sinks or on top of the balcony.

    Специфікація
    • Single lever basin mixer with flexible h/c in stainless steel mesh.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5373101_Torus_Single-Lever-With-Pullout-Shower
    • Сімейство продуктівTorus
    • Група продуктівTaps-Mixers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-19
    • Номер видання1
    • Висота (мм)470
    • Ширина (мм)50
    • Глибина (мм)260
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    • Вага нетто (кг)3.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011431
    • Назва за ETIMKitchen mixing tap
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Опис Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка