Публікуйте свої продукти
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
    Sanindusa

    Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste

    Glazed on all visible sides, rectified. Double drain waste for kitchen sink, diameter 90mm. Without overflow (the water flow is ensured by the absence of a seal in one of the covers, in case of poorly closed taps).

    Специфікація
    • Pop up waste D90 ref. 470311 (included). Siphon ref. 470300 (not included)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер731100V_Reno_Bowl-Kitchen-Sink-With-Drainer-and-Popup-Waste
    • Сімейство продуктівReno
    • Група продуктівSinks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)210
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)500
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFireclay
    • Розроблено вPortugal
    • Виготовлено вPortugal
    • Вага нетто (кг)33
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - раковини
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011315
    • Назва за ETIMKitchen sink
    • Назва UNSPSCSinks
    • Код UNSPSC30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Опис Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка